Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

119296
Modellcode: BPZ-FPK-800/150-45

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplatte für H x B 150 x 800 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt, Kunststoff

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119296
Produkt Länge/Tiefe
28.5 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
0.392 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081174331
Modellcode
BPZ-FPK-800/150-45

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
35
Anzahl der Reihen
1
Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Plastik
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit 45-mm-Geräteausschnitt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.