Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Set für Trennrahmen für UP-3S, Höhe 15
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
119304
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produkthöhe |
1472 mm
|
| Produktbreite |
131.5 mm
|
| Produktgewicht |
2.625 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081174416
|
| Modellcode |
BPZ-USF-15
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Anwendung |
geteilten Aufbau im Unterputz-Installationsverteiler
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Einbau
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1560 mm
|