Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119305
Modellcode: BPZ-USF-17

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Set für Trennrahmen für UP-3S, Höhe 17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119305
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
1672 mm
Produktbreite
131.5 mm
Produktgewicht
2.975 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081174423
Modellcode
BPZ-USF-17

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Anwendung
geteilten Aufbau im Unterputz-Installationsverteiler
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1760 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.