Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 649 x 600 mm, 4-reihig
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
119311
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
| Produkthöhe |
649 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081174485
|
| Modellcode |
BPZ-MES-600/7-ST
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Schwenkrahmen
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Einbau
Aufputzmontage |
| Anzahl der Reihen |
4
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Geeignet für Höhe |
760 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
649 mm
|