Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119314
BPZ-MES-600/15-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 1449 x 600 mm, 7-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119314
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
1449 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
14.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081174515
Modellcode
BPZ-MES-600/15-ST

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Schwenkrahmen
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Anzahl der Reihen
7
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Höhe
1560 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1449 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.