Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119320
BPZ-MES-800/17-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 1649 x 800 mm, 8-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119320
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
1649 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081174577
Modellcode
BPZ-MES-800/17-ST

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Schwenkrahmen
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Anzahl der Reihen
8
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1649 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.