Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119325
Modellcode: BPZ-MES-1000/17-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 1649 x 1000 mm, 8-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119325
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
1649 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081174621
Modellcode
BPZ-MES-1000/17-ST

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Schwenkrahmen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Montageart
Standverteiler
Material
Metall
Anzahl der Reihen
8
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1649 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.