Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 1949 x 1000 mm, 9-reihig
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
119326
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
| Produkthöhe |
1949 mm
|
| Produktbreite |
920 mm
|
| Produktgewicht |
22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081174638
|
| Modellcode |
BPZ-MES-1000/20-ST
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Schwenkrahmen
|
| Farbe |
Grau
|
| Montageart |
Standverteiler
|
| Material |
Metall
|
| Anzahl der Reihen |
9
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1949 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|