Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 1149 x 1200 mm, 6-reihig
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
119327
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
| Produkthöhe |
1149 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
14.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081174645
|
| Modellcode |
BPZ-MES-1200/12-ST
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Schwenkrahmen
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Einbau |
| Anzahl der Reihen |
6
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Höhe |
1260 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1149 mm
|