Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119329
BPZ-MES-1200/17-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageeinsatz mit Stahl-Frontplatten H x B = 1649 x 1200 mm, 8-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
119329
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
1649 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081174669
Modellcode
BPZ-MES-1200/17-ST

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Schwenkrahmen
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Anzahl der Reihen
8
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1649 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.