Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119426
ETR2-11-D

Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais, 2W, 0,05s-100h, ansprechverzögert, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48 V DC

Listenpreis EUR156.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais
Katalognummer
119426
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.069 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: UL report valid
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 61812-1
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA Class No.: 3211-03
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
CE
EAN
4015081175727
Modellcode
ETR2-11-D

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Netzspannungsbereich
24 bis 48 V DC
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
Nennstrom
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei 230 V (S)
5 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
0,75 A bei 230 V (Ö)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Funktionen
Feste Timing-Funktion
Ansprechverzögerung
ansprechverzögert

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Produktkategorie
ETR2 Zeitrelais
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Zeitbereich - max.
100 s
Zeitbereich - min.
0.05 s
Typ
Zeitrelais
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015