Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais, 2W, 0,05s-100h, rückfallverzögert, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48 V DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais
|
| Katalognummer |
119427
|
| Produkt Länge/Tiefe |
63 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.071 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 61812-1 UL UL File No.: E29184 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA File No.: UL report valid UL 508 |
| EAN |
4015081175734
|
| Modellcode |
ETR2-12-D
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Netzspannungsbereich |
24 bis 48 V DC
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz) |
| Nennstrom |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,75 A bei 230 V (Ö)
5 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A bei 230 V (S) |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Funktionen |
rückfallverzögert
Feste Timing-Funktion Rückfallverzögerung |
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
2
|
| Produktkategorie |
ETR2 Zeitrelais
|
| Geeignet für |
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
|
| Zeitbereich - max. |
100 s
|
| Zeitbereich - min. |
0.05 s
|
| Typ |
Zeitrelais
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Support
Contact us
+359884477015