Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119706
Modellcode: LSHU-E20/1-KL

LSHU-E20/1-KL. Leitungsschutzschalter (MCB), 20 A, 1-polig, Charakteristik: E

Listenpreis EUR127.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - LSHU MCB
Katalognummer
119706
Produkt Länge/Tiefe
151.3 mm
Produkthöhe
116 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081175918
Modellcode
LSHU-E20/1-KL

cLieferprogramm

Stromstärkewert
20 A
Polzahl
1-polig
Auslösecharakteristik
E

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
6 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz
Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
6 KV
Bemessungsschaltvermögen
25 kA

Technische daten - mechanisch

Baugröße (DIN 43880)
6
Schutzart
IP40
Montagemethode
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.