Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119708
Modellcode: LSHU-E35/1-KL

LSHU-E35/1-KL. Leitungsschutzschalter (MCB), 35 A, 1-polig, Charakteristik: E

Listenpreis EUR127

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - LSHU MCB
Katalognummer
119708
Produkt Länge/Tiefe
151.3 mm
Produkthöhe
116 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081175932
Modellcode
LSHU-E35/1-KL

Delivery program

Stromstärkewert
35 A
Polzahl
1-polig
Auslösecharakteristik
E

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
6 KV
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
25 kA
Überspannungskategorie
IV
Verschmutzungsgrad
3

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Sammelschiene
Schutzart
IP40
Baugröße (DIN 43880)
6

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
35 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
6,9 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.