Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1000x800mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
119922
|
| Produkt Länge/Tiefe |
675 mm
|
| Produkthöhe |
6 mm
|
| Produktbreite |
900 mm
|
| Produktgewicht |
14.23 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081177622
|
| Modellcode |
XSPBU1008
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Bodenblech
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|