Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119923
XSPBU1208

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1200x800mm

Listenpreis EUR219.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
119923
Produkt Länge/Tiefe
675 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
1100 mm
Produktgewicht
17.392 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081177639
Modellcode
XSPBU1208

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm

Produktspezifikation exportieren