Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119925
XSPBU0806-62

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, verzinkt, für BxT=800x600mm, geteilt 6/2

Listenpreis EUR139.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
119925
Produkt Länge/Tiefe
475 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
7.788 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081177653
Modellcode
XSPBU0806-62

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren