Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119933
Modellcode: XSPBU0808-62

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, verzinkt, für BxT=800x800mm, geteilt 6/2

Listenpreis EUR164

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
119933
Produkt Länge/Tiefe
675 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
11.068 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081177738
Modellcode
XSPBU0808-62

Delivery program

Ausführung
Bodenblech
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren