Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120635
XVTL-BP-W-12/16-185

Eaton xEffect xVtl Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse, Tragrahmen für Profi+ Installationsabgänge, fest montierte Ausführung, Distanz Tür: 185 mm, H x B = 1600 x 1200 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Tragrahmen
Katalognummer
120635
Produkt Länge/Tiefe
1550 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
16.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081184651
Modellcode
XVTL-BP-W-12/16-185

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adaptersatz
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.