Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120670
mRB6-10/3N/D/003-A

Eaton Moeller series xPole – mRB4/6 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz. FI-/LS-Schalter, 10A, 30mA, D-LS-Char, 3N-polig, FI-Char: A

Listenpreis EUR493.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – mRB6 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
Katalognummer
120670
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.445 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081185009
Modellcode
mRB6-10/3N/D/003-A

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Normen
IEC/EN 61009

Lieferprogramm

Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Grundfunktion
FI/LS-Kombischalter
Fehlerstromwert
0.03 A
Polzahl
3-polig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
4
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Produktanwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Sortiment
mRB6
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsstrom des Produktsortiments
6-25 Ampere
Auslösecharakteristik
D
Empfindlichkeitstyp
Typ A, pulsstromsensitiv
Auslösecharakteristik
D
Typ
RCBO

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7,8 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Vorsicherung
100 Ampere gL
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
A
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments
30, 100, 300 Milli-Ampere
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsfehler-Nichtauslösestrom
0,5 x I∆n
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
6 kA
Bemessungsschaltvermögen
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
6 kA
Selektivitätsklasse
3
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Auslösung
unverzögert
Betriebsspannung
400 V
Nennspannung bei AC
230 V / 400 V
Spannungsart
AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70 mm
Klimafestigkeit
IEC 68-2: 25 °C bis 55 °C bei 90 % - 95 % Feuchtigkeit
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Schutzart (integriert)
IP40
Gerätehöhe
80 mm
Rahmen
45 mm
Materialstärke
2 mm
Montagemethode
DIN-Schiene
Montagestil
Tristabiler Gleitverschluss - ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Schienenkombination
Eindrähtige Anschlussquerschnitte
1-25 Quadratmillimeter
Klemmenschutz
Sammelschienenabdeckung entsprechend VBG4
Anschlussklemmen (oben und unten)
Doppelfunktion
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4

Produktspezifikation exportieren