Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120706
Modellcode: BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/800

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset IEC Sammelschienenträger SASY für MSW-Anwendung 3-polig B x H = 800 x 300 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
120706
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185368
Modellcode
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/800

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Für Einzelmontage
Benutzt mit
SASY

cLieferprogramm

Anwendung
  • IEC-Sammelschienenträger
  • Montageseitenwand-Aufbau
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
3-polig

Technical data - electrical

Nennstrom - max.
400 A

Technical data - mechanical

Schienenabstand
60 mm
Sammelschienen-Höhe
30 mm
Schienenpositition
Mitte mittig
Sammelschienenstärke - max.
5 mm
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Geeignet für Breite
800 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.