Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120713
Modellcode: BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/1200

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset IEC Sammelschienenträger SASY für MSW-Anwendung 4-polig B x H = 1200 x 300 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
120713
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185436
Modellcode
BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/1200

Delivery program

Anwendung
  • IEC-Sammelschienenträger
  • Montageseitenwand-Aufbau
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
4-polig

Technical Data - Electrical

Nennstrom - max.
400 A

Technical Data - Mechanical

Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienen-Höhe
30 mm
Schienenpositition
Mitte mittig
Sammelschienenstärke - max.
5 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Für Einzelmontage
Benutzt mit
SASY

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.