Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120722
BPZ-ASMF-400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand für die Montage auf Grundrahmen, B = 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120722
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
394 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185528
Modellcode
BPZ-ASMF-400

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.