Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120723
Modellcode: BPZ-ASMF-600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand für die Montage auf Grundrahmen, B = 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120723
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
594 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185535
Modellcode
BPZ-ASMF-600

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.