Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung Anreihverteiler, H = 400 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
120727
|
| Produkt Länge/Tiefe |
185 mm
|
| Produkthöhe |
348 mm
|
| Produktbreite |
81 mm
|
| Produktgewicht |
1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081185573
|
| Modellcode |
BPZ-ASB/4
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Material |
Metall
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
400 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|