Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120730
Modellcode: BPZ-ASB/12

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung Anreihverteiler, H = 1200 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120730
Produkt Länge/Tiefe
185 mm
Produkthöhe
1148 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185603
Modellcode
BPZ-ASB/12

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
1260 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1200 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.