Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120733
BPZ-FPP-600/150-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für HxB=150x600mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
120733
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185634
Modellcode
BPZ-FPP-600/150-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Material
Stahlblech/Kunststoff
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.