Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für HxB=150x1000mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
120735
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
920 mm
|
| Produktgewicht |
1.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081185658
|
| Modellcode |
BPZ-FPP-1000/150-BL
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage bündiger Einbau |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Stahlblech/Kunststoff
Stahl |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Kunststoff
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
150 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|