Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120743
Modellcode: BPZ-MPL-NZM1X-600-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für mehrere Montageoptionen NZM1 vertikal B = 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
120743
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
492 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185733
Modellcode
BPZ-MPL-NZM1X-600-MV

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Material
Stahl
Stahlblech
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Merkmale
Gelocht
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Mehrfach-Montage
Benutzt mit
NZM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.