Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte für mehrere Montageoptionen NZM1 vertikal B = 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
| Katalognummer |
120744
|
| Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
| Produkthöhe |
160 mm
|
| Produktbreite |
692 mm
|
| Produktgewicht |
2.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081185740
|
| Modellcode |
BPZ-MPL-NZM1X-800-MV
|
| Merkmale |
Gelocht
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Mehrfach-Montage
|
| Benutzt mit |
NZM1
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|