Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 300 x 600 mm, NZM3, horizontal, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
|
| Katalognummer |
120752
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
299 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081185825
|
| Modellcode |
BPZ-NZM3-600-MH-W
|
| Merkmale |
Gelocht
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Einzelmontage
|
| Benutzt mit |
NZM3
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|