Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120764
BPZ-PW-ZVT

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schienenhaltewinkel für Zählerverteiler

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120764
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
12.4 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185948
Modellcode
BPZ-PW-ZVT

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Winkelsatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.