Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120769
BPZ-MT-MSW-600/400-2-A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne bestückt mit Zählerplatte für MSW H x B = 400 x 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120769
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
404 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081185993
Modellcode
BPZ-MT-MSW-600/400-2-A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Montageset
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Höhe
400 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.