Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120771
BPZ-MT-MSW-800/400-3-A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne bestückt mit Zählerplatte für MSW H x B = 400 x 800 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120771
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
404 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081186013
Modellcode
BPZ-MT-MSW-800/400-3-A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Einbausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Höhe
400 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.