Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120777

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte ZVT DIN-Schienen-Satz H x B = 400 x 1000 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120777
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
430 mm
Produktgewicht
4.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081186075
Modellcode
BPZ-DRS-MT-MSW-1000/400-2-A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Sonstige
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.