Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120789
BPZ-FP/MSW-1000/125-45

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 125 x 1000 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
120789
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
125 mm
Produktbreite
920 mm
Produktgewicht
1.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081186198
Modellcode
BPZ-FP/MSW-1000/125-45

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
46
Anzahl der Reihen
1
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
125 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.