Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120791
Modellcode: BPZ-FP/MSW-1200/125-45

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 125 x 1200 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
120791
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
125 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
1.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081186211
Modellcode
BPZ-FP/MSW-1200/125-45

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
57
Anzahl der Reihen
1
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Geeignet für Gehäusebauhöhe
125 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.