Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte für H x B 175 x 1200 mm, mit 45-mm-Geräteausschnitt
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
120792
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
1.87 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081186228
|
| Modellcode |
BPZ-FP/MSW-1200/175-45
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt) |
57
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Frontplattenausschnittsgröße |
45 mm
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
175 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|