| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
120804
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1065 mm
|
| Produkthöhe |
30.5 mm
|
| Produktbreite |
21.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.833 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081186341
|
| Modellcode |
BB-F-16/4P-3XLN+AS
|
| Merkmale |
Zuschneidbar
|
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
19
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
0
|
| Anzahl der Phasen |
4
|
| Teilungsabmessungen |
17.8 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
|