Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120915
Modellcode: SOL20/2MC4

Eaton Moeller® series SOL20 Lasttrennschalter, Gleichstrom, 20A, 2 Stränge MC4

Listenpreis EUR391

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Katalognummer
120915
Produkt Länge/Tiefe
234 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.888 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
MC4-Stecker (Stäubli)
EAN
4015081187454
Modellcode
SOL20/2MC4

Features & Functions

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Wählschalter
Design
Gekapselt
Merkmale
Trennereigenschaften
Ausstattung:
Spannungsauslöser optional
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
2-polig
Polzahl
2-polig

General information

Anschlussart
MC4, Ausgänge
MC4, Eingänge
Schutzart
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, elektrisch
1.500 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
Produktkategorie
Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
Schutzklasse
2
Geeignet für
Bodenmontage
Bodenbefestigung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21A
20 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Widerstand
8 mΩ (intern)

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
0,32 kA (bis 440 V, 50/60 Hz)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,36 kA

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.