Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

120922
SOL30/2MC4

Eaton Moeller® series SOL30 Lasttrennschalter, Gleichstrom, 30A, 2 Stränge MC4

Listenpreis EUR422.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Katalognummer
120922
Produkt Länge/Tiefe
234 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.912 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
MC4-Stecker (Stäubli)
EAN
4015081187522
Modellcode
SOL30/2MC4

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21A
30 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
30 A
Widerstand
7 mΩ (intern)

Merkmale und funktionen

Farbe des Auslösers
Schwarz (Black)
Betätigertyp
Umschalten
Design
Gekapselt
Merkmale
Trennereigenschaften
Ausstattung:
Spannungsauslöser optional
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
2-polig

Allgemeine Informationen

Anschlussart
MC4, Eingänge
MC4, Ausgänge
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, elektrisch
1.500 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
Schutzklasse
2
Geeignet für
Bodenmontage
Bodenbefestigung

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
0,32 kA (bis 440 V, 50/60 Hz)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,36 kA

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015