Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121087
Modellcode: M22-XAK13

Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-HALT, D=90mm, gelb, DE, EN, NLNL, FR

Listenpreis EUR11.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
121087
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.008 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
EAN
4015081189175
Modellcode
M22-XAK13

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
90 mm
RAL-Nummer
1004
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Größe
90 x 90 mm
Farbe
Gelb
Form
Rundkopf
Sprache
verschiedene
Schutzart
IP66
Beschriftung
NOT-AUS
Aufdruck ISO-Symbole
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.