Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121091
EVG-3P+3N/12MODUL

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV-Sammelschienen 4 Ph., 12HP, 3P + 3N

Listenpreis EUR28.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
121091
Produkt Länge/Tiefe
211 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.087 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081189212
Modellcode
EVG-3P+3N/12MODUL

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Polzahl
4-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
12
Anzahl der Phasen
4
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Geeignet für
Geräte mit N-Stromschiene

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.