Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

121374
Modellcode: SRT11

Eaton Moeller® series RMQ16 NOT-HALT Schild, Gelb, Schrift schwarz, rund, 60 mm, de, en, fr, it, Frontabmessung 25 × 25 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Emergency-Stop label
Katalognummer
121374
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015081192045
Modellcode
SRT11

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
60 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Größe
25 × 25 mm
Farbe
Gelb
Form
Rundkopf
Sprache
verschiedene
Beschriftung
NOT-AUS
Aufdruck ISO-Symbole
Symbol "NOT AUS"

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.