Eaton C22 Drucktaster, flach, tastend, 2 Ö, rot, Schraubanschluss, Frontring: schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Drucktaste
|
| Katalognummer |
121497
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.021 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR UL Listed VDE 0660 CSA certified UL File No.: E29184 CSA Class No.: 321103 UL 508 CE marking CSA File No.: 165628 |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| EAN |
4015081193158
|
| Modellcode |
C22S-D-R-K02
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätiger-Durchmesser |
29.7 mm
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
30 N
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
flach
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Merkmale |
Zwangsöffnung
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Beschriftung |
unbeschriftet
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K |
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
| Typ |
Drucktastenbetätiger
|