Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121586
C22S-WK-K11

Eaton Moeller® series C22 Umschalter, mit Knebelgriff, tastend, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, 2 Stellungen, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR45.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Umschalter
Katalognummer
121586
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA certified
UL Category Control No.: NKCR
CE marking
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL Listed
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
EAN
4015081194049
Modellcode
C22S-WK-K11

Actuator

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend
selbsttätiger Rückzug
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Betätigertyp
Wählschalter
Knopfbewegung
5.7 mm
Anzahl der Schaltstellungen
2

Climatic environmental conditions

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Contacts

Kraft für Zwangsöffnung - min.
20 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Features & functions

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Knebelgriff
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Merkmale
Zwangsöffnung
Ausstattung:
Frontring

General information

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Schraubverbindung
Schutzart
NEMA 1
IP65
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2.000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Schaltwinkel
40 °
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Wahlschalteraktor

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.