Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121587
C22S-WK-K20

Eaton Moeller® series C22 Umschalter, mit Knebelgriff, tastend, 2 S, Schraubanschluss, 2 Stellungen, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR45.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Umschalter
Katalognummer
121587
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 165628
CE marking
CSA Class No.: 321103
CSA certified
UL 508
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
EAN
4015081194056
Modellcode
C22S-WK-K20

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Betätigertyp
Umschalten
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Design
mit Knebelgriff
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Frontring

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Schraubanschluss
Schutzart
IP65
NEMA 1
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Schaltwinkel
40 °
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Wahlschalteraktor

Produktspezifikation exportieren