Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121589
C22S-WRK-K01

Eaton Moeller® series C22 Umschalter, mit Knebelgriff, rastend, 1 Ö, Schraubanschluss, 2 Stellungen, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR37.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Umschalter
Katalognummer
121589
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: 321103
CE marking
UL Listed
VDE 0660
CSA File No.: 165628
CSA certified
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
EAN
4015081194070
Modellcode
C22S-WRK-K01

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Betätigertyp
Umschalten
Knopfbewegung
5.7 mm
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
15 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Knebelgriff
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Merkmale
Zwangsöffnung
Ausstattung:
Frontring

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Schraubanschluss
Schutzart
NEMA 1
IP65
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schaltwinkel
60 °
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Wahlschalteraktor

Produktspezifikation exportieren