Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

121590
Modellcode: C22S-WRK-K02

Eaton Moeller® series C22 Umschalter, mit Knebelgriff, rastend, 2 Ö, Schraubanschluss, 2 Stellungen, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR45.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Umschalter
Katalognummer
121590
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CSA File No.: 165628
UL File No.: E29184
UL Listed
VDE 0660
CSA certified
CE marking
CSA Class No.: 321103
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
EAN
4015081194087
Modellcode
C22S-WRK-K02

Actuator

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Betätigertyp
Wählschalter
Knopfbewegung
5.7 mm
Anzahl der Schaltstellungen
2

Climatic environmental conditions

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Contacts

Kraft für Zwangsöffnung - min.
30 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Features & functions

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Design
mit Knebelgriff
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Zwangsöffnung
Ausstattung:
Frontring

General information

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Schraubverbindung
Schutzart
NEMA 3R
IP65
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schaltwinkel
60 °
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Wahlschalteraktor

Produktspezifikation exportieren