Eaton Moeller® series C22 Umschalter, mit Knebelgriff, rastend, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, 2 Stellungen, Frontring Schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Umschalter
|
| Katalognummer |
121591
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.023 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE marking
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 IEC/EN 60947-5-1 CSA certified CSA File No.: 165628 UL 508 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 321103 UL Listed |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| EAN |
4015081194094
|
| Modellcode |
C22S-WRK-K11
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Schaltfunktion verrastend |
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Betätigertyp |
Wählschalter
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
20 N
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
mit Knebelgriff
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Merkmale |
Zwangsöffnung
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Schutzart |
NEMA 3R
IP65 |
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
2.000 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.3 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
| Typ |
Wahlschalteraktor
|